Riegel für Trapezbefestigung FS

Art.Nr. 6357536 | EAN 4012195523680

6357536 / TPB R FS
0,8 kN
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Riegel zur Befestigung und Sicherung der Trapezabhängung an Trapezdecken.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 9,5 mm
Bruchlast 0,8 kN
Dimension 145x10
F in kN 0,8 kN
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 22,5 mm
Länge 145 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Verstellbar ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TPB R FS 0,8 kN 6357536
20 Stück 5,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung TPB R FS / 6357536 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download
Download

TPB R FS / 6357536
Download