Trapezbefestigung FS
Art.Nr. 6357522 | EAN 4012196859085
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trapezbefestigung zum Abhängen von Kabeltragsystemen von Standardtrapezdecken. Trapezprofilbreite bis 165 mm. Montage mit Riegel Typ TPB R oder Sechskantschraube Typ SKS 10x110. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 180x182 F in kN 0,8 kN Funktionserhalt nein Geeignet für Gewindestange metrisch 10 Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,5 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Verstellbar ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 180 mm Höhe 182 mm Länge 25 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPB 180 FS / 6357522 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPB 180 FS / 6357522 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf