Trapezbefestigung A2

Art.Nr. 6357516 | EAN 4012195523673

6357516 / TPB 100 A2
0,8 kN
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trapezbefestigung für die abgehängte Montage von Kabeltragsystemen an Standardtrapezdecken.
Bei Nutzung der vorgesehenen Löcher kann die Trapezbefestigung an eine Trapezprofilbreite bis zu ca. 80 mm montiert werden. Die Befestigung erfolgt mit dem Riegel Typ TPB R oder einer Sechskantschraube Typ SKS 10x110.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 100 mm
Dimension 100x116
F in kN 0,8 kN
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gewindestange metrisch 10
Höhe 116 mm
Länge 36 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Verstellbar ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TPB 100 A2 0,8 kN 6357516
20 Stück 15,60 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Riegel für Trapezbefestigung A2 Riegel für Trapezbefestigung A2 TPB R A2 6357538
20 Stück 14,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung TPB 100 A2 / 6357516 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download
Download

TPB 100 A2 / 6357516
Download