Trapezbefestigung FS
Art.Nr. 6357506 | EAN 4012195523666
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trapezbefestigung für die abgehängte Montage von Kabeltragsystemen an Standardtrapezdecken.
Bei Nutzung der vorgesehenen Löcher kann die Trapezbefestigung an eine Trapezprofilbreite bis zu ca. 80 mm montiert werden. Die Befestigung erfolgt mit dem Riegel Typ TPB R oder einer Sechskantschraube Typ SKS 10x110.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 100x116 F in kN 0,8 kN Funktionserhalt nein Geeignet für Gewindestange metrisch 10 Materialstärke 1,5 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Verstellbar ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 116 mm Länge 36 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPB 100 FS / 6357506 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPB 100 FS / 6357506 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf