Säulenfuß FT
Typ SF 140 11 FT
|Art.Nr. 6356397
|EAN 4012196295814



Art.Nr. / Typ
6356397 / SF 140 11 FT
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Säulenfuß für die Aufnahme und die Befestigung der Motoranschlusssäule.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Breite | 120 mm |
| Höhe | 195 mm |
Technische Daten
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,8962 kg CO2e / 1 Stück |
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
SF 140 11 FT
6356397
SF 140 11 FT
Art.Nr.
6356397