Deckenbügel FT

Art.Nr. 6356109 | EAN 4012196195671

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckenbügel zur Gewindestangenabhängung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Abmessungen

Breite 40 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,3631 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 80x40
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 40 mm
Länge 80 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Verstellbar nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DB FT 6356109
20 Stück 11,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DB FT / 6356109 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download
Download

DB FT / 6356109
Download