Deckenbügel, variabel
Art.Nr. 6356055 | EAN 4012195373070
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckenbügel zur Abhängung mit Gewindestangen. Die variabele Einstellbarkeit gestattet den universellen Einsatz.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 76 mm Dimension 55x76 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 68 mm Länge 55 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Verstellbar ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBV FS / 6356055 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBV FS / 6356055 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DBV FS / 6356055 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf