Spannklaue, leicht TKS FT
Art.Nr. 6355808 | EAN 4012196579075
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Spannklaue mit Sechskantmutter für die direkte Befestigung von Konstruktionen an Stahlträgern.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M10x50 F in kN 10 kN Gewinde metrisch 10 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schraube M10 x 50 Werkstoff Stahl Abmessungen
Höhe 25 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TKS-L-25 FT / 6355808 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TKS-L-25 FT / 6355808 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Klemmbefestigung , 0.04MB , pdf