Spannklaue, schwer TKH ZL
Art.Nr. 6355805 | EAN 4012196677702
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Spannklaue in schwerer Ausführung mit Gleitmutter für die Befestigung von Profilschienen an Stahlträgern.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12x65 F in kN 21 kN Gewinde metrisch 12 Oberfläche Zinklamelle Schraube M12 x 65 Werkstoff Stahl Abmessungen
Höhe 30 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TKH-S-30 ZL / 6355805 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TKH-S-30 ZL / 6355805 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung TKH-S-30 ZL / 6355805 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Klemmbefestigung , 0.04MB , pdf