Spannklaue, schwer TKS ZL

Art.Nr. 6355798 | EAN 4012196677696

6355798 / TKS-S-30 ZL
30 mm
21 kN
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Spannklaue mit Sechskantmutter in schwerer Ausführung für die direkte Befestigung von Konstruktionen an Stahlträgern.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M12x75
F in kN 21 kN
Gewinde metrisch 12
Höhe 30 mm
Oberfläche Zinklamelle
Schraube M12 x 75
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TKS-S-30 ZL 30 mm 21 kN 6355798
10 Paar 62,80 € Preis / 1 Paar
Downloads

Download

Download

Download
Download

TKS-S-30 ZL / 6355798
Download