Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Klemmbefestigungen/
Klemmbefestigung/
…
/
Klemmwinkel KWS A2
Klemmwinkel KWS A2
Art.Nr. 6355447 | EAN 4012196195619



Art.Nr. / Typ
6355447 / KWS 25 A2
F in kN
5,7 kN
Höhe
25 mm
kl. VKE: 5 Paar
5Paar
Beschreibung
Klemmwinkel mit Sechskantschraube Typ KWS zur direkten Befestigung von Konstruktionen an Stahlträgerflanschen.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 60x50 |
---|---|
F in kN | 5,7 kN |
Gewinde metrisch | 12 |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schraube | M12 x 60 |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Abmessungen
Höhe | 25 mm |
---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
F in kN
Höhe
Art.Nr.
KWS 25 A2
5,7 kN
25 mm
6355447
KWS 25 A2
Art.Nr.
6355447
F in kN
5,7 kN
Höhe
25 mm