Klemmwinkel KWS FT
Art.Nr. 6355218 | EAN 4012196194773
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Klemmwinkel mit Sechskantschraube Typ KWS zur direkten Befestigung von Konstruktionen an Stahlträgerflanschen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 60x50 F in kN 5,7 kN Gewinde metrisch 12 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schraube M12 x 40 Werkstoff Stahl Abmessungen
Höhe 5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KWS 5 FT / 6355218 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KWS 5 FT / 6355218 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Klemmbefestigung , 0.04MB , pdf