Klemmwinkel KWH FT
Art.Nr. 6355048 | EAN 4012196194537
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Klemmwinkel mit Hakenkopfschraube Typ KWH zur Befestigung in der Montageschiene Typ MS5030.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 60x50 F in kN 5,7 kN Gewinde metrisch 12 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schraube M12 x 50 Werkstoff Stahl Abmessungen
Höhe 10 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KWH 10 FT / 6355048 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KWH 10 FT / 6355048 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Klemmbefestigung , 0.04MB , pdf