Startseite

Klemmwinkel KWH FT

Art.Nr. 6355021 | EAN 4012196194476

Beschreibung

Klemmwinkel mit Hakenkopfschraube Typ KWH zur Befestigung in der Montageschiene Typ MS5030.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Dimension60x50
F in kN5,7 kN
Farbezink
Gewinde metrisch12
Oberflächetauchfeuerverzinkt
SchraubeM12 x 40
WerkstoffStahl

Abmessungen

Höhe5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Höhe
KWH 5 FT
Art.Nr.
6355021
F in kN
5,7 kN
Höhe
5 mm
KWH 10 FT
Art.Nr.
6355048
Höhe
10 mm
F in kN
5,7 kN
KWH 15 FT
Art.Nr.
6355056
F in kN
5,7 kN
Höhe
15 mm
KWH 20 FT
Art.Nr.
6355064
F in kN
5,7 kN
Höhe
20 mm
KWH 25 FT
Art.Nr.
6355072
F in kN
5,7 kN
Höhe
25 mm