Montagewinkel 90° FT
Art.Nr. 6350151 | EAN 4012196192496
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZur stabilen 90°-Winkelbefestigung von individuellen Montagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 90°-Winkel Breite 30 mm Dimension 102x102x30 Geeignet für Profilformen C-Profil Höhe 102,7 mm Länge 102,7 mm Materialstärke 3 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CMW90FT / 6350151 , 0.16MB , pdf