Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Typ MS5030RP0340FT
|Art.Nr. 6349447
|EAN 4012196191895




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 340 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Maß L | 340 mm |
Technische Daten
| Schlitzweite | 22 mm |
|---|---|
| Materialstärke | 3 mm |
| Statischer Wert A | 3,39 cm² |
| Statischer Wert ly | 3,99 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 13,11 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 3,95 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 6,38 cm³ |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 70 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 340x50x30 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,1186 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 1175211
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FTTyp
2056U 22 FT
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Art.Nr.
MS5030RP0220FT
220
50
30
3
tauchfeuerverzinkt
6349404
MS5030RP0260FT
260
50
30
3
tauchfeuerverzinkt
6349412
MS5030RP0300FT
300
50
30
3
tauchfeuerverzinkt
6349439
MS5030RP0340FT
340
50
30
3
tauchfeuerverzinkt
6349447
MS5030RP0380FT
380
50
30
3
tauchfeuerverzinkt
6349463
Länge
MS5030RP0220FT
Art.Nr.
6349404
Länge
220
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS5030RP0260FT
Art.Nr.
6349412
Länge
260
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS5030RP0300FT
Art.Nr.
6349439
Länge
300
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS5030RP0340FT
Art.Nr.
6349447
Länge
340
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS5030RP0380FT
Art.Nr.
6349463
Länge
380
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt