Kopfplatte, schwere Ausführung A2
Art.Nr. 6349277 | EAN 4012196191659
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kopfplatte in schwerer Ausführung für die Montage an US 7-Stiele.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Schraubkopfplatte Dimension 200x100 Geeignet für Deckenbefestigung ja Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen U-Profil Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 100 mm Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KUS 7 A2 / 6349277 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KUS 7 A2 / 6349277 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf