Kopfplatte, zum Anschweißen
Art.Nr. 6349218 | EAN 4012196191598
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kopfplatte für US 7-Stiel zum Anschweißen an Stahlträger.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Schraubkopfplatte Dimension 100x50 Geeignet für Deckenbefestigung ja Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen U-Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 115 mm Länge 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KU 7 AOX FT / 6349218 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KU 7 AOX FT / 6349218 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf