Kopfplatte, variabel A2

Art.Nr. 6349196 | EAN 4012196191536

6349196 / KU 7 VQP A2
200 mm
100 mm
136,5 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Variable Kopfplatte für die Montage an US 7-Stiel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Schraubkopfplatte
Breite 100 mm
Dimension 200x100
Farbe edelstahl
Geeignet für Deckenbefestigung ja
Geeignet für Konsolenbefestigung nein
Geeignet für Profilformen U-Profil
Höhe 136,5 mm
Länge 200 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE
KU 7 VQP A2 200 mm 100 mm 136,5 mm 6349196
1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung KU 7 VQP A2 / 6349196 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

KU 7 VQP A2 / 6349196
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C