Kopfplatte, schwere Ausführung FT
Art.Nr. 6349056 | EAN 4012196191352
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kopfplatte in schwerer Ausführung für die Montage an US 7-Stiel.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Schraubkopfplatte Dimension 200x100 Geeignet für Deckenbefestigung ja Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen U-Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 120 mm Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KU 7 NOX FT / 6349056 , 0.26MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KU 7 NOX FT / 6349056 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf