Kopfplatte US 5 NOK FT
Art.Nr. 6348939 | EAN 4012196437771
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kopfplatte mit 90° gedrehter U-Stielaufnahme.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Schraubkopfplatte Dimension 140x75x104 Funktionserhalt nein Geeignet für Deckenbefestigung ja Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen U-Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 75 mm Höhe 104 mm Länge 140 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KUS 5 NOK FT / 6348939 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KUS 5 NOK FT / 6348939 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf