Kopfplatte, variabel A2
Art.Nr. 6348925 | EAN 4012195018360
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVariable Kopfplatte für die Montage an US 5-Stiel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Schraubkopfplatte Breite 59 mm Dimension 180x59x109 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Geeignet für Deckenbefestigung ja Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen U-Profil Höhe 109 mm Länge 180 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Winkelbereich max. 30 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KU 5 V A2 / 6348925 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung KU 5 V A2 / 6348925 , 0.16MB , pdf