Kopfplatte, variabel FT

Art.Nr. 6348920 | EAN 4012196901456

6348920 / KU 5 V FT
180 mm
59 mm
109 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Variable Kopfplatte für die Montage an US 5- Stiele. In Kombination mit dem US 5- Stiel können Hängestiele in allen Längen vor Ort hergestellt werden. Mit der variablen Kopfplatte können schräge Abhängungen bis 30° ausgeglichen werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Schraubkopfplatte
Breite 59 mm
Dimension 180x59x109
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Deckenbefestigung ja
Geeignet für Konsolenbefestigung nein
Geeignet für Profilformen U-Profil
Höhe 109 mm
Länge 180 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Winkelbereich max. 30 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KU 5 V FT 180 mm 59 mm 109 mm 6348920
1 Stück 70,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung KU 5 V FT / 6348920 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

KU 5 V FT / 6348920
Download