Startseite

Kopfplatte US 5

Art.Nr. 6348904 | EAN 4012196168910

Art.Nr. / Typ
6348904 / KUS 5 FT
Höhe
104 mm
Länge
140 mm
Breite
75 mm

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Kopfplatte für die Montage an US 5- Stiele. In Kombination mit dem US 5- Stiel können Hängestiele in allen Längen vor Ort hergestellt werden. Ebenfalls geeignet für die Fixierung von Steigeleitern Typ SLM 50.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

AusführungSchraubkopfplatte
Dimension140x75x104
Farbezink
Funktionserhaltja
Geeignet für Deckenbefestigungja
Geeignet für Konsolenbefestigungnein
Geeignet für ProfilformenU-Profil
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
WerkstoffStahl
Winkelbereich max.90 mm
Winkelbereich min.90 mm

Abmessungen

Breite75 mm
Höhe104 mm
Länge140 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

KUS 5 FT
Art.Nr.
6348904
Höhe
104 mm
Länge
140 mm
Breite
75 mm