Kopfplatte, variabel A2
Art.Nr. 6348884 | EAN 4012195706038
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kopfplatte für die Montage an US 3-Stielen und Profilschienen Typ AML3518/AMS3518 sowie CML3518/CMS3518.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Schraubkopfplatte Dimension 140x120x40 Funktionserhalt nein Geeignet für Deckenbefestigung ja Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen U-Profil Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 120 mm Höhe 40 mm Länge 140 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KU 3 V A2 / 6348884 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KU 3 V A2 / 6348884 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf