Kopfplatte, variabel FT
Art.Nr. 6348883 | EAN 4012195354833
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVariable Kopfplatte für die Montage an US 3-Stielen und Profilschienen Typ AML3518/AMS3518 sowie CML3518/CMS3518.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Schraubkopfplatte Breite 40 mm Dimension 140x120x40 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Deckenbefestigung ja Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen U-Profil Höhe 120 mm Länge 140 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KU 3 V FT / 6348883 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung KU 3 V FT / 6348883 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf