Kopfplatte, variabel FS
Art.Nr. 6348881 | EAN 4012195354826
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Variable Kopfplatte für die Montage an US 3-Stielen und Profilschienen Typ AML3518/AMS3518 sowie CML3518/CMS3518.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Schraubkopfplatte Dimension 140x120x40 Funktionserhalt nein Geeignet für Deckenbefestigung ja Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen U-Profil Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 120 mm Höhe 40 mm Länge 140 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KU 3 V FS / 6348881 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KU 3 V FS / 6348881 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf