- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKopfplatte für die Montage an US 3-Stielen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Schraubkopfplatte Breite 40 mm Dimension 130x40x100 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Geeignet für Deckenbefestigung ja Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen U-Profil Höhe 100 mm Länge 130 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KU 3 A2 / 6348876 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung KU 3 A2 / 6348876 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch