- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kopfplatte für die Montage an US 3-Stielen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Schraubkopfplatte Dimension 130x40x100 Funktionserhalt nein Geeignet für Deckenbefestigung ja Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen U-Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 100 mm Länge 130 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KU 3 FT / 6348874 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KU 3 FT / 6348874 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch