- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenplatte zur Vergrößerung der Auflagefläche bei der durchgesteckten Montage von Auslegern und Stielen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 0,26 in Dimension 70x70 Lochdurchmesser 17 mm Maß a 70 mm Maß b 70 mm Maß d 17 mm Maß h 6,5 mm Materialstärke 6,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt K 70 FT / 6348440 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung K 70 FT / 6348440 , 0.06MB , pdf
Deutschland - Deutsch