- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenplatte zur Vergrößerung der Auflagefläche bei der durchgesteckten Montage von Auslegern und Stielen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 0,26 in Dimension 50x60 Gewinde M 12 Lochdurchmesser 13 mm Materialstärke 6,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß a 60 mm Maß b 50 mm Maß d 13 mm Maß h 6,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt K 60 FT / 6348408 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung K 60 FT / 6348408 , 0.06MB , pdf
Deutschland - Deutsch