Kopfplatte, variabel längs
Art.Nr. 6348157 | EAN 4012196190997
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Variable, in Längsrichtung verstellbare Kopfplatte für die Montage am IS 8-Stiel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Schraubkopfplatte Breite 100 mm Dimension 200mm Geeignet für Deckenbefestigung ja Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen I-Profil Höhe 200 mm Länge 200 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KI 8 VLK FT / 6348157 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KI 8 VLK FT / 6348157 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung I-Stielsysteme , 0.03MB , pdf