Kopfplatte, variabel
Art.Nr. 6348106 | EAN 4012196190935
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Variable, in Längsrichtung verstellbare Kopfplatte für die Montage am IS 8-Stiel.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Schraubkopfplatte Dimension 200mm Geeignet für Deckenbefestigung ja Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen I-Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 200 mm Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KI 8 VQP FT / 6348106 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KI 8 VQP FT / 6348106 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung I-Stielsysteme , 0.03MB , pdf