Kopfplatte, zum Anschweißen

Art.Nr. 6347088 | EAN 4012196190638

6347088 / KI 8 AOX FT
100 mm
50 mm
150 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kopfplatte zum Anschweißen an Gebäudekonstruktionen. In Kombination mit dem IS 8- Stiel können Hängestiele in allen Längen vor Ort hergestellt werden. Die Länge des Stiels darf max. 2000 mm betragen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • I-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Schraubkopfplatte
Breite 50 mm
Dimension 100mm
Geeignet für Deckenbefestigung ja
Geeignet für Konsolenbefestigung nein
Geeignet für Profilformen I-Profil
Höhe 150 mm
Länge 100 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KI 8 AOX FT 100 mm 50 mm 150 mm 6347088
1 Stück 67,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

KI 8 AOX FT / 6347088
Download