Kopfplatte, quer
Art.Nr. 6347061 | EAN 4012196190577
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kopfplatte für die Montage am IS 8-Stiel. Der Kabelrinnen bzw. Kabelleiterverlauf ist in Querrichtung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Schraubkopfplatte Dimension 200mm Geeignet für Deckenbefestigung ja Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen I-Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 150 mm Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KI 8 NOK FT / 6347061 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KI 8 NOK FT / 6347061 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung I-Stielsysteme , 0.03MB , pdf