Kopfplatte mit 2 angeschweißten CPS 5-Schienen FT
Art.Nr. 6347038 | EAN 4012195849810
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kopfplatte mit zwei angeschweißten MS5030-Profilschienen für die Montage am IS 8-Stiel.
Die Befestigung am T-Träger erfolgt mit Hilfe von entsprechenden Spannklauen. Der Trassenverlauf ist in Querrichtung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Dimension 500mm Funktionserhalt nein Geeignet für Deckenbefestigung ja Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen I-Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 180 mm Länge 500 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KI8 CPS5-2-500FT / 6347038 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KI8 CPS5-2-500FT / 6347038 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf