Kopfplatte mit angeschweißter CPS 5-Schiene FT
Art.Nr. 6347026 | EAN 4012195849766
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kopfplatte mit einer angeschweißten MS5030-Profilschiene für die Montage am IS 8-Stiel.
Die Befestigung am T-Träger erfolgt mit Hilfe von entsprechenden Spannklauen. Der Trassenverlauf ist in Längsrichtung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Dimension 300mm Funktionserhalt nein Geeignet für Deckenbefestigung ja Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen I-Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 180 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KI8 CPS5-1-300FT / 6347026 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KI8 CPS5-1-300FT / 6347026 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf