Adapterkopfplatte, asymmetrisch
Art.Nr. 6346820 | EAN 4012196346875
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapterkopfplatte in asymmetrischer Ausführung zur Erhöhung der Tragfähigkeit bei IS 8 K und US 7 K-Hängestielen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 400x101 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 50 mm Länge 400 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KA-ASY FT / 6346820 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KA-ASY FT / 6346820 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf