Adapterkopfplatte, symmetrisch
Art.Nr. 6346804 | EAN 4012196346813
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAdapterkopfplatte in symmetrischer Ausführung zur Erhöhung der Tragfähigkeit bei IS 8 K und US 7 K-Hängestielen.
-
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 100 mm Dimension 400x100 Farbe zink Höhe 50 mm Länge 400 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KA-SY FT / 6346804 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung KA-SY FT / 6346804 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung I-Stielsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 1.66MB , pdf