Adapterplatte 45°
Art.Nr. 6346758 | EAN 4012196340156
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAdapterplatte mit Langlöchern zur universellen Befestigung an vertikalen Stahlträgern und an Wänden. An der Adapterplatte werden Wand- und Stielausleger im 45°-Winkel angeschraubt.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 400 mm Dimension 400x106 Farbe zink Höhe 500 mm Länge 60 mm Maß B 400 mm Maß H 500 mm Maß L 60 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KA-E 45 FT / 6346758 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung KA-E 45 FT / 6346758 , 0.16MB , pdf