- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Abmessung 30 x 50 x 2,0 Art der Lochung 3 Seiten gelocht Ausführung Einfachprofil Breite 50 mm Dimension 50x30x1000 Funktionserhalt nein Höhe 30 mm Länge 1000 mm Materialstärke 2 mm Mit Zahnung nein Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform U-Profil Statischer Wert A 1,42 cm² Statischer Wert ly 1,52 cm Statischer Wert lz 5,72 cm Statischer Wert Wy 0,7 cm² Statischer Wert Wz 2,29 cm² Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 3 100 A4 / 6342491 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung US 3 100 A4 / 6342491 , 0.16MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch