US 3-Hängestiel A2
Art.Nr. 6342415 | EAN 4012195705420
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung U-Profil Auslegerlänge 200 2,1 kN Auslegerlänge 400 1,1 kN Dimension 50x30x900 Funktionserhalt nein Materialstärke 2 mm maximale Zugbelastung 5 kN Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 30 mm Länge 900 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 3 K
-
Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Auslegerlänge in mm
-
Belastungskurve mit Stiellängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 3 K 90 A2 / 6342415 , 0.35MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung US 3 K 90 A2 / 6342415 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf