US 3-Hängestiel A2
Art.Nr. 6342403 | EAN 4012195705369
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung U-Profil Auslegerlänge 200 2,7 kN Auslegerlänge 400 1,5 kN Breite 50 mm Dimension 50x30x300 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Höhe 30 mm Länge 300 mm Materialstärke 2 mm maximale Zugbelastung 5 kN Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Technische Daten
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 3 K
- Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Auslegerlänge in mm
- Belastungskurve mit Stiellängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 3 K 30 A2 / 6342403 , 0.28MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung US 3 K 30 A2 / 6342403 , 0.16MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf