US 3-Hängestiel A4
Art.Nr. 6342398 | EAN 4012195912880
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung U-Profil Auslegerlänge 200 2,1 kN Auslegerlänge 400 1,1 kN Breite 50 mm Dimension 50x30x1200 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Höhe 30 mm Länge 1200 mm Materialstärke 2 mm maximale Zugbelastung 5 kN Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Technische Daten
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 3 K
- Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Auslegerlänge in mm
- Belastungskurve mit Stiellängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 3 K 120 A4 / 6342398 , 0.28MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung US 3 K 120 A4 / 6342398 , 0.13MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf