US 3-Hängestiel A4

Art.Nr. 6342396 | EAN 4012195912873

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Breite 50 mm
Dimension 50x30x1100
Funktionserhalt nein
Höhe 30 mm
Länge 1100 mm
Materialstärke 2 mm
maximale Zugbelastung 5 kN
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Technische Daten

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 3 K

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 3 K
  • Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Auslegerlänge in mm Auslegerlänge in mm
  • Belastungskurve mit Stiellängen in mm Belastungskurve mit Stiellängen in mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 3 K 20 A4 200 mm 6342375
1 Stück 107,55 € Preis / 1 Stück
US 3 K 40 A4 400 mm 6342379
1 Stück 138,40 € Preis / 1 Stück
US 3 K 50 A4 500 mm 6342381
1 Stück 153,50 € Preis / 1 Stück
US 3 K 60 A4 600 mm 6342389
1 Stück 166,15 € Preis / 1 Stück
US 3 K 70 A4 700 mm 6342391
1 Stück 180,40 € Preis / 1 Stück
US 3 K 80 A4 800 mm 6342393
1 Stück 200,35 € Preis / 1 Stück
US 3 K 90 A4 900 mm 6342395
1 Stück 220,75 € Preis / 1 Stück
US 3 K 110 A4 1100 mm 6342396
1 Stück 260,00 € Preis / 1 Stück
US 3 K 100 A4 1000 mm 6342397
1 Stück 240,55 € Preis / 1 Stück
US 3 K 120 A4 1200 mm 6342398
1 Stück 280,65 € Preis / 1 Stück
US 3 K 30 A4 300 mm 6342530
1 Stück 125,20 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
U-Stielverbinder A4 U-Stielverbinder A4 VUS 3 A4 6018520
1 Stück 67,85 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe Schutzkappe US 3 KS OR 6338458
20 Stück 2,55 € Preis / 1 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4 Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4 FRS 10x25 A4 6407524
50 Stück 776,20 € Preis / 100 Stück
Distanzstück A4 Distanzstück A4 DSK 25 A4 6416450
10 Stück 26,60 € Preis / 1 Stück
Sechskantschraube M10 A4 Sechskantschraube M10 A4 SKS 10x80 A4 6418248
20 Stück 904,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

US 3 K 110 A4 / 6342396
Download