US 3-Hängestiel FT

Art.Nr. 6342372 | EAN 4012196225439

zink
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Blechstärke 0,08 in
Breite 50 mm
Dimension 50x30x1200
Farbe zink
Funktionserhalt ja
Höhe 30 mm
Länge 3,93 ft
Länge 1200 mm
Maß L 1200 mm
Materialstärke 2 mm
maximale Zugbelastung 5 kN
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 3 K

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 3 K
  • Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Auslegerlänge in mm Auslegerlänge in mm
  • Belastungskurve mit Stiellängen in mm Belastungskurve mit Stiellängen in mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 3 K 20 FT 200 mm zink 6342351
1 Stück 24,15 € Preis / 1 Stück
US 3 K 30 FT 300 mm zink 6342353
1 Stück 28,85 € Preis / 1 Stück
US 3 K 40 FT 400 mm zink 6342355
1 Stück 33,95 € Preis / 1 Stück
US 3 K 50 FT 500 mm zink 6342357
1 Stück 38,55 € Preis / 1 Stück
US 3 K 60 FT 600 mm zink 6342359
1 Stück 43,65 € Preis / 1 Stück
US 3 K 70 FT 700 mm zink 6342362
1 Stück 48,45 € Preis / 1 Stück
US 3 K 80 FT 800 mm zink 6342364
1 Stück 53,20 € Preis / 1 Stück
US 3 K 90 FT 900 mm zink 6342366
1 Stück 57,65 € Preis / 1 Stück
US 3 K 100 FT 1000 mm zink 6342368
1 Stück 62,90 € Preis / 1 Stück
US 3 K 110 FT 1100 mm zink 6342370
1 Stück 67,25 € Preis / 1 Stück
US 3 K 120 FT 1200 mm zink 6342372
1 Stück 72,40 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
U-Stielverbinder FT U-Stielverbinder FT VUS 3 FT 6018513
10 Stück 28,60 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe Schutzkappe US 3 KS OR 6338458
20 Stück 2,55 € Preis / 1 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F FRS 10x25 F 8.8 6407560
50 Stück 303,60 € Preis / 100 Stück
Distanzstück FT Distanzstück FT DSK 25 FT 6416446
20 Stück 10,15 € Preis / 1 Stück
Sechskantschraube M10 F Sechskantschraube M10 F SKS 10x80 F 6418250
20 Stück 568,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung US 3 K 120 FT / 6342372 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

US 3 K 120 FT / 6342372
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C