US 3-Hängestiel FT
Art.Nr. 6342368 | EAN 4012196225132



Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | U-Profil |
---|---|
Auslegerlänge 200 | 2,1 kN |
Auslegerlänge 400 | 1,1 kN |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,9054 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 50x30x1000 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Materialstärke | 2 mm |
maximale Zugbelastung | 5 kN |
Mit Zahnung | nein |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 50 mm |
---|---|
Höhe | 30 mm |
Länge | 1000 mm |
Maß L | 1000 mm |


Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Auslegerlänge in mm

Belastungskurve mit Stiellängen in mm
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Farbe
Länge
Art.Nr.
US 3 K 20 FT
zink
200 mm
6342351
US 3 K 30 FT
zink
300 mm
6342353
US 3 K 40 FT
zink
400 mm
6342355
US 3 K 50 FT
zink
500 mm
6342357
US 3 K 60 FT
zink
600 mm
6342359
US 3 K 70 FT
zink
700 mm
6342362
US 3 K 80 FT
zink
800 mm
6342364
US 3 K 90 FT
zink
900 mm
6342366
US 3 K 100 FT
zink
1000 mm
6342368
US 3 K 110 FT
zink
1100 mm
6342370
US 3 K 120 FT
zink
1200 mm
6342372
Länge
US 3 K 20 FT
Art.Nr.
6342351
Farbe
zink
Länge
200 mm
US 3 K 30 FT
Art.Nr.
6342353
Farbe
zink
Länge
300 mm
US 3 K 40 FT
Art.Nr.
6342355
Farbe
zink
Länge
400 mm
US 3 K 50 FT
Art.Nr.
6342357
Farbe
zink
Länge
500 mm
US 3 K 60 FT
Art.Nr.
6342359
Länge
600 mm
Farbe
zink
US 3 K 70 FT
Art.Nr.
6342362
Länge
700 mm
Farbe
zink
US 3 K 80 FT
Art.Nr.
6342364
Farbe
zink
Länge
800 mm
US 3 K 90 FT
Art.Nr.
6342366
Farbe
zink
Länge
900 mm
US 3 K 100 FT
Art.Nr.
6342368
Farbe
zink
Länge
1000 mm
US 3 K 110 FT
Art.Nr.
6342370
Farbe
zink
Länge
1100 mm
US 3 K 120 FT
Art.Nr.
6342372
Farbe
zink
Länge
1200 mm