US 3-Hängestiel FT
Art.Nr. 6342359 | EAN 4012196224715
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung U-Profil Auslegerlänge 200 2,1 kN Auslegerlänge 400 1,1 kN Blechstärke 0,08 in Dimension 50x30x600 Funktionserhalt ja Materialstärke 2 mm maximale Zugbelastung 5 kN Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 30 mm Länge 600 mm Länge 1,96 ft Maß L 600 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 3 K
- Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Auslegerlänge in mm
- Belastungskurve mit Stiellängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 3 K 60 FT / 6342359 , 0.31MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung US 3 K 60 FT / 6342359 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf