Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Stiele/
U-Hängestiele US3/
…
/
US 3-Hängestiel FT
US 3-Hängestiel FT
Art.Nr. 6342357 | EAN 4012196224654



Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | U-Profil |
---|---|
Auslegerlänge 200 | 2,7 kN |
Auslegerlänge 400 | 1,5 kN |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,1995 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 50x30x500 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Materialstärke | 2 mm |
maximale Zugbelastung | 5 kN |
Mit Zahnung | nein |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 50 mm |
---|---|
Höhe | 30 mm |
Länge | 500 mm |
Maß L | 500 mm |


Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Auslegerlänge in mm

Belastungskurve mit Stiellängen in mm
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
US 3 K 20 FT
200 mm
zink
6342351
US 3 K 30 FT
300 mm
zink
6342353
US 3 K 40 FT
400 mm
zink
6342355
US 3 K 50 FT
500 mm
zink
6342357
US 3 K 60 FT
600 mm
zink
6342359
US 3 K 70 FT
700 mm
zink
6342362
US 3 K 80 FT
800 mm
zink
6342364
US 3 K 90 FT
900 mm
zink
6342366
US 3 K 100 FT
1000 mm
zink
6342368
US 3 K 110 FT
1100 mm
zink
6342370
US 3 K 120 FT
1200 mm
zink
6342372
Länge
US 3 K 20 FT
Art.Nr.
6342351
Länge
200 mm
Farbe
zink
US 3 K 30 FT
Art.Nr.
6342353
Farbe
zink
Länge
300 mm
US 3 K 40 FT
Art.Nr.
6342355
Länge
400 mm
Farbe
zink
US 3 K 50 FT
Art.Nr.
6342357
Länge
500 mm
Farbe
zink
US 3 K 60 FT
Art.Nr.
6342359
Länge
600 mm
Farbe
zink
US 3 K 70 FT
Art.Nr.
6342362
Farbe
zink
Länge
700 mm
US 3 K 80 FT
Art.Nr.
6342364
Länge
800 mm
Farbe
zink
US 3 K 90 FT
Art.Nr.
6342366
Farbe
zink
Länge
900 mm
US 3 K 100 FT
Art.Nr.
6342368
Farbe
zink
Länge
1000 mm
US 3 K 110 FT
Art.Nr.
6342370
Farbe
zink
Länge
1100 mm
US 3 K 120 FT
Art.Nr.
6342372
Länge
1200 mm
Farbe
zink