Startseite

US 3-Hängestiel FT

Art.Nr. 6342353 | EAN 4012196224531

Beschreibung

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

AusführungU-Profil
Auslegerlänge 2002,7 kN
Auslegerlänge 4001,5 kN
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,5211 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension50x30x300
Farbezink
Funktionserhaltja
Materialstärke2 mm
maximale Zugbelastung5 kN
Mit Zahnungnein
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite50 mm
Höhe30 mm
Länge300 mm
Maß L300 mm
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 3 K

Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Auslegerlänge in mm

Belastungskurve mit Stiellängen in mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6018513

U-Stielverbinder FT
Typ
VUS 3 FT

kl. VKE: 10 Stück

Art.Nr. 6338458

Schutzkappe
Typ
US 3 KS OR

kl. VKE: 20 Stück

Typ
FRS 10x25 F 8.8

kl. VKE: 50 Stück

Ausführungen

Länge
US 3 K 20 FT
Art.Nr.
6342351
Farbe
zink
Länge
200 mm
US 3 K 30 FT
Art.Nr.
6342353
Länge
300 mm
Farbe
zink
US 3 K 40 FT
Art.Nr.
6342355
Länge
400 mm
Farbe
zink
US 3 K 50 FT
Art.Nr.
6342357
Länge
500 mm
Farbe
zink
US 3 K 60 FT
Art.Nr.
6342359
Länge
600 mm
Farbe
zink
US 3 K 70 FT
Art.Nr.
6342362
Länge
700 mm
Farbe
zink
US 3 K 80 FT
Art.Nr.
6342364
Farbe
zink
Länge
800 mm
US 3 K 90 FT
Art.Nr.
6342366
Farbe
zink
Länge
900 mm
US 3 K 100 FT
Art.Nr.
6342368
Länge
1000 mm
Farbe
zink
US 3 K 110 FT
Art.Nr.
6342370
Länge
1100 mm
Farbe
zink
US 3 K 120 FT
Art.Nr.
6342372
Farbe
zink
Länge
1200 mm